??
CAD model selection
K1566.0241
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1566 - Telescopic slides, steel for slot mounting, partial extension, load capacity up to 10 kg
Bill of material
K1566.0241
BESTKIPP
Order No.
K1566.0241
BX
distance
S
stroke
mm
Enter value for S
stroke
mm
cm
inch
ft
A
distance
36 mm
A1
distance
192 mm
A2
distance
32 mm
A3
distance
209 mm
B
width
10 mm
H
height
17 mm
L
Length
241 mm
L1
Length
246 mm
T
slot depth
6-7 mm
SCHT
Schubladentiefe von-bis
250-390 mm
TRAGKRAFT
Loading per pair kg
10 kg
GEW
Approx. weight
0.1606 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
MONTAGE
Assembly Instruction
Assembly Instruction
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245497867
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions